配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
型号: 09 03 664 8921
DIN-Signal C064MS-3,0C1-S7-cod
DIN-Signal C064MS-3,0C1-S7-cod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 03 664 8921
DIN-Signal C064MS-3,0C1-S7-cod
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Kontaktdon
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 Typ C
  • 原件 Hankontaktdon
  • 插针端子介绍 Vinklad
版本
  • 接线方式 Våglödningsförbindning
  • 连接方式
    Moderkort till dotterkort
    Förlängarkort
    PCB till kabel
  • 针数 64
  • 插针布局 Rader a och c, positioner 1, 2, ... , 31, 32
  • 编码
    Kodning med kontaktförluster
    Sidkodning
  • PCB 固定 Med fästfläns
Tekniska egenskaper
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2,54 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • 放电距离 ≥ 1,2 mm
  • Krypavstånd ≥ 1,2 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 60 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • Prestandanivå
    AU 50
    1
    enligt IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Au över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Skikttjocklek ≥ 1,27 µm
  • Skikttjocklek ≥ 50 µinch
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 14,7 g
  • 原产国 Tjeckien
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140196285
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415