Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.
Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Collegamento press-in
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 96
Diritto
Lega di rame
Au su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: AU 50, 1, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)