配套产品
配套产品
Combinables
15
饰品
2
型号: 09 73 496 2804
DIN-Signal R096FR-3,0C1-1-clip
DIN-Signal R096FR-3,0C1-1-clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 73 496 2804
DIN-Signal R096FR-3,0C1-1-clip
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
饰品
2
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 R型
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 彎式
  • 特點 允許顏色偏差和斑點
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 連接方式
    主板到子插件板
    擴展卡
  • 針數 96
  • 插針佈局 a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
  • 連接長度 3 mm
  • 編碼 不缺針的編碼方式
  • PCB 固定
    帶固定法蘭
    帶壓入式卡鉤
技術參數
  • 插針排 3
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 針間距(插拔端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放電距離 ≥ 1.2 mm
  • 爬電距離 ≥ 1.2 mm
  • 絕緣阻抗 >1011 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • 插入力 ≤ 90 N
  • 拔出力 ≤ 60 N
  • 性能等級
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
  • PCB 厚度 ‌1.6 mm ±0.2 ‌
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 顏色(插蕊) RAL 7035 (浅灰色)
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 15.1 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140104419
  • eCl@ss 27,460,201.00