配套产品
配套产品
Tools
5
饰品
3
型号: 02 02 160 8013
DIN-Signal harbus64-160FP-13,0C1-S7
DIN-Signal harbus64-160FP-13,0C1-S7

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 160
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀贵金属 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
自定义降额工具
型号: 02 02 160 8013
DIN-Signal harbus64-160FP-13,0C1-S7
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
5
饰品
3
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-bus® 64
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 压接终端
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 160
  • 插针布局 z、a、b、c 和 d 排,位置 1、2、... 、31、32
  • 连接长度 13 mm
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 插针排 5
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放电距离
    ‌1 mm 2 排之间 (a、b、c)
    ‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
    ‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
    ‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
  • 爬电距离
    ‌1 mm 2 排之间 (a、b、c)
    ‌1.2 mm 2 排之间 (z, d)
    ‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
    ‌1 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻
    ≤20 mΩ 用于 a、b、c 排
    ≤30 mΩ 用于 z、d 排
  • 极限温度 -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
  • 插入力 ≤ 160 N
  • 拔出力 ≤ 120 N
  • 性能等级
    AU 50
    1
    符合 IEC 61076-4-113 标准
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • 颜色(插芯) 米色
  • 材料(插针) Slitina mědi
  • 表面(插针)
    Au na Ni Na straně konektoru
    Au na Ni Na straně připojení
  • 层厚度 ≥ 1,27 µm
  • 层厚度 ≥ 50 µinch
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 状态 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Neobsahuje
  • REACH 附件 XIV 物质 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物质 Neobsahuje
  • 加州 65 号提案物质 Ano
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 Podle NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 28.93 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140948747
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415