PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 03 000 8240
型号: 09 03 000 8240
DIN-Signal high voltage f, 2,8KV Au50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀金 界面端, 贵金属 接线端
注释
比较
型号: 09 03 000 8240
DIN-Signal high voltage f, 2,8KV Au50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
DIN 41612
插针类型
焊接针
插针端子介绍
直式
插针适用于
DIN 41612 M型
DIN 41612 M反转型
DIN 41612 MH型 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
版本
接线方式
Solder termination
公母类型
Female contact for female connectors
连接方式
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Extender card
PCB to cable
制造过程
Turned contacts
技术参数
额定电压
2,800 V
性能等级
AU 50
1
acc. to IEC 60603-2
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Au over Ni Mating side
Noble metal Termination side
层厚度
≥ 1.27 µm
层厚度
≥ 50 µinch
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
规格
DIN 41626
商业数据
包装尺寸
100
净重
1.18 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140004238
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
PDF (Simplified Chinese)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found