登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 03 000 8250
型号: 09 03 000 8250
DIN-Signal highcur. f, 40A press-in AU50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤40 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀金 界面端, 贵金属 接线端
注释
比较
型号: 09 03 000 8250
DIN-Signal highcur. f, 40A press-in AU50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
DIN 41612
插针类型
压接针
插针端子介绍
直式
插针适用于
DIN 41612 M扁平型
版本
公母类型
母针 用于母连接器
连接方式
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
制造过程
车削针
技术参数
额定电流
≤ 40 A
插入力
≤ 10 N
拔出力
≥ 1.6 N
性能等级
AU 50
1
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
贵金属 接线端
层厚度
≥ 1.27 µm
层厚度
≥ 50 µinch
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
规格
DIN 41626
商业数据
包装尺寸
100
净重
1.06 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140215351
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found