Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
2
Numer Katalogowy: 09 67 000 7248
D-SUB BU -C-BL AWG 24-28
D-SUB BU -C-BL AWG 24-28

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Żeński
Stop miedzi
Przekrój przewodu: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 67 000 7248
D-SUB BU -C-BL AWG 24-28
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Proces produkcyjny Kontakty wykrawane
  • Zawartość opakowania
    10000 sztuk na rolce
    Odwijana w lewo odwrócona
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1,02 mm
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Długość odizolowania 2,5 ... 3 mm
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2.120 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140086821
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje
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
Compare