配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
型号: 09 67 000 8268
DSUB 500 CRIMP CONTACT
DSUB 500 CRIMP CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8268
DSUB 500 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
产品详情
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts estampés
  • Contenu du kit
    Bobina da 500 pezzi
    Svolgimento sinistro
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Diamètre extérieur ≤1,52 mm
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Longueur à dénuder 2,5 ... 3 mm
  • Classe de performance
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Cycles de connexion ≥ 250
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Lega di rame
  • RoHS Conforme
  • État ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non incluso
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non incluso
  • Substances REACH SVHC Non incluso
  • Proposition Californie 65 substances Si
  • Proposition Californie 65 substances Nichel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 38 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140087224
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522