电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 000 8277
型号: 09 67 000 8277
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8277
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
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
Contacts
系列
D-Sub
标识
Standard
插针类型
Crimp contact
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Female
制造过程
Stamped contacts
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.25 ... 0.52 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
线芯外径
≤1.52 mm
接触电阻
≤ 10 mΩ
剥线长度
2.5 ... 3 mm
性能等级
3
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
商业数据
包装尺寸
500
净重
0.13 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140087248
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found