登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conjuntos de conectores e cabos
...
Conectores híbridos
Dados e potência/sinal
09 67 000 7277
型号: 09 67 000 7277
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7277
DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
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
Identificação
Categoria
Contatos
Série
D-Sub
Identificação
Padrão
Tipo de contato
Contato de crimpagem
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Fêmea
Processo de fabricação
Contatos estampados
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,09 ... 0,25 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 28 ... AWG 24
Diâmetro externo do fio
≤1,02 mm
Resistência de contato
≤ 10 mΩ
Comprimento de decapagem
2,5 ... 3 mm
Nível de desempenho
3
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
500
Peso líquido
0,14 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140086906
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found