配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
2
型号: 09 67 000 8147
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
DSUB 10000 CRIMP CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8147
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty wykrawane
  • Zawartość opakowania
    10000 sztuk na rolce
    Odwijana w lewo odwrócona
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,25 ... 0,52 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 24 ... AWG 20
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1,52 mm
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Długość odizolowania 2,5 ... 3 mm
  • Klasa właściwości 3
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • RoHS zgodny
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2.000 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140086999
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522