配套产品
配套产品
Accessories
129
型号: 09 67 009 0432 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn 4-40 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0432 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
129
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Dækslet kan skrues på
Version
  • Størrelse D-Sub 1
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Kabelfastgørelse Kabelklemme
  • Låsetype Med lange låseskruer Gevind 4-40 UNC
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,25 Nm Kabelklemmeskrue
    ‌0,25 Nm dækselskrue
    ‌0,4 Nm Låseskrue
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +90 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 1,5 ... 7,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Termoplast
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • Længde 30,7 mm
  • Bredde 31,5 mm
  • Højde 15,2 mm
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser
    6.a.I: Bly som legeringselement i stål til spåntagende forarbejdning, højst 0,35 vægtprocent bly
    6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 18,45 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140221352
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416