配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 001 9970
MALE SCREW LOCK
MALE SCREW LOCK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉锁扣
直接安装而不需要上壳/底座
尺寸: D-Sub 5
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 001 9970
MALE SCREW LOCK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 Accessoires
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Verrouillage à vis
  • 附件介绍 à utiliser sans capots/embases
版本
  • 尺寸 D-Sub 5
  • 详细资料 Commandez 2 pièces pour un connecteur.
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 a)-I: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1,325 g
  • 原产国 Roumanie
  • 欧洲海关关税号 73181558
  • GTIN 5713140087767
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较