配套产品
配套产品 新
Combinables
4
Accessories
9
型号: 09 65 366 6812
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25PPL2GC4-40HT
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25PPL2GC4-40HT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 65 366 6812
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25PPL2GC4-40HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
饰品
9
产品详情
Identificación
  • Categoría Konektory
  • Serie D-Sub
  • Identificación Standardní
  • Elemento Konektor
  • Descripción del contacto
    Lisované provedení
    Úhlové provedení
Versión
  • Método de terminación Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Tipo Male
  • Tamaño D-Sub 3
  • Tipo de conexión Základní deska na dceřinou kartu
  • Número de contactos 25
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Tipo de bloqueo Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Technické vlastnosti
  • Distancia entre filas 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,76 mm
  • Corriente nominal ‌ 6,5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Šroubovací čep
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 83 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Úroveň vlastností
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Instalační výška ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PCT)
    Kryt: niklovaná ocel
  • Barva (vložka) Šedá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 12,74 g
  • País de origen Rumunsko
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140078871
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469