5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 65 323 6803
型号: 09 65 323 6803
DSUB SVMASSDPANG73-254 25PPL2 NUTSKL4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 323 6803
DSUB SVMASSDPANG73-254 25PPL2 NUTSKL4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Conectores
系列
D-Sub
标识
Estándar
原件
连接器
插针端子介绍
冲压
弯式
版本
接线方式
Terminación de soldadura por ondas
公母类型
Macho
尺寸
D-Sub 3
连接方式
De placa madre a tarjeta hija
针数
25
连接长度
2,9 mm
锁定类型
Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
技术参数
排间距
2,84 mm
针间距(接线端)
2,76 mm
额定电流
6,5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 83 N
拔出力
≥ 7,8 N
≤ 56 N
性能等级
2
según CECC 75301-802
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1,6 mm
安装高度
7,3 mm
Hot plugging
Negativa
材料特性
材料(插芯)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
Carcasa: acero chapado
颜色(插芯)
Negro
材料(插针)
Aleación de cobre
表面(插针)
Metal noble sobre Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
RoHS 豁免
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
ELV 状态
conforme con exención
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
Sí
REACH SVHC 物质
Plomo
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Sí
加州 65 号提案物质
Plomo
Níquel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
14.85 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140220867
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found