Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 99 000 1010
Double-Indent Pneumatic Crimping Tool
Double-Indent Pneumatic Crimping Tool

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 99 000 1010
Double-Indent Pneumatic Crimping Tool
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Gereedschappen
  • Type gereedschap Pneumatisch krimpgereedschap
  • Beschrijving van het gereedschap
    Han D®: 0,14 ... 2,5 mm²
    Han E®: 0,14 ... 4 mm²
    Han® C: 1,5 ... 10 mm²
    D-Sub
    Han® ORV3 power: 4 ... 10 mm²
  • Type aandrijving Pneumatisch
Versie
  • Gegoten set 4-doorn twee-indent krimpgereedschap
  • Bewegingsrichting 4-indent
  • Toepassingsgebied
    Aanbevolen voor productielijnen
    tot 50.000 krimphandelingen per jaar
  • Pakketinhoud
    Voetschakelaar
    Locator Han D®
    Locator Han E®
    Locator Han® C
    Pneumatische buis
    Gebruiksaanwijzing
Technische eigenschappen
  • Cyclische reiniging / inspectie ‌ 500
  • Cyclische krimpcontrole ‌ 5.000
  • Cyclische service / onderhoud ‌50.000
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 0,1 kg
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 84671900
  • GTIN 5713140301153
  • eCl@ss 21.043.811,00
  • ETIM EC000168
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare