167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 868 6569 020
型号: 09 48 868 6569 020
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 868 6569 020
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e grey 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, grey
Steckverbinder 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,grey
Steckverbinder 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,grey
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING DualBoot RJ45
Steckverbinder 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
2 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2 Twisted Pair
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Grenztemperatur
0 ... +60 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
FRNC (LSZH)
Farbe Kabel
grau
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
79,7 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140067905
eCl@ss
27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found