167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 868 6571 400
型号: 09 48 868 6571 400
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e yellow 40m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 09 48 868 6571 400
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e yellow 40m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, yellow
Connettore 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,yellow
Connettore 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,yellow
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
RJ45
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
HARTING DualBoot RJ45
Connettore 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
40 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
4x 2 Twisted Pair
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Temperatura massima
-25 ... +60 °C non spostato
0 ... +50 °C spostato
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
FRNC (LSZH)
Colore (cavo)
Giallo
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EI
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1.645,8 g
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140881983
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609