登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
167
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
RJ45
09 48 878 7589 013
型号: 09 48 878 7589 013
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 1,3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.3 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7589 013
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 1,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, blue
Соединитель 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., blue
Соединитель 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., blue
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING DualBoot RJ45
Соединитель 2
HARTING DualBoot RJ45
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
1,3 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2 Twisted Pair
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6
A
Класс Е
А
до 500 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Сопротивление шлейфа
290 Ω/km
Предельная температура
-25 ... +60 °C стационарный
-0 ... +50 °C перемещен
Сопротивление изоляции при 20 °C
≥ 5.000 MΩ x km
Импеданс при 100 МГц
100 Ω ±3 %
Свойства материала
Материал (кабель)
FRNC (LSZH)
Цвет (кабель)
Синий
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
Спецификации
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
IEC 60332-3-24
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
70,62 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140393202
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609