167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 878 7587 100
型号: 09 48 878 7587 100
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7587 100
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A yellow 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, yellow
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., yellow
连接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., yellow
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
RJ45
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
HARTING DualBoot RJ45
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
10 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2 getwist paar
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
0 ... +60 °C
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
FRNC (LSZH)
Kleur (kabel)
Geel
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
425 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140068018
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found