登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Laddkabel
08 91 409 0408 A0
型号: 08 91 409 0408 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0408 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Element
Laddkabel
Specification
Rak kabel
Laddläge
Mode 3
Kontaktdon 1
Typ 2
Hona (fordonssida)
Kontaktdon 2
Typ 2
Hane (infrastrukturssida)
Version
Kabellängd
7,5 m
Ledarstruktur
3x 6 mm² + 0,5 mm²
Förbindningsmetod
Krimpterminering
kan inte separeras
Antal faser
1
Antal kontakter
5
Antal signalkontakter
2
Antal kraftkontakter
3
Kontaktkonfiguration
Signal: CP, PP
Power: L1, N, PE
Detaljer
Finns om så önskas även med kundens egen logga.
Tekniska egenskaper
Märkström (signal)
2 A
Märkspänning (signal)
30 V
Märkström (kraft)
32 A
Märkspänning (kraft)
250 V
Strömtyp
AC
Laddeffekt
7,4 kW
Kodningsresistans
220 Ω mellan jord och PP
Omgivningstemperatur
-30 ... +50 °C i drift
-40 ... +80 °C förvaring/transport
Lufttryck
≥540 hPa ≈ 5000 m
Isättningskraft
< 100 N
Urtagningskraft
< 100 N
Matningscykler
≥ 10.000
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP44 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
12,8 mm ± 0,4 mm
Minsta böjradie
9x kabeldiameter (upprepad böjning)
Ledarresistans @ 20 °C
≤3,3 Ω/km @ 6 mm²
≤39 Ω/km @ 0,5 mm²
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats)
Svart
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polyamid (PA)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Svart
Material (skydd)
Termoplast polyuretan (TPU)
Material (kabel)
Termoplast polyuretan (TPU)
Färg (kabel)
Svart
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
2.869 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713141063531
eCl@ss
27.144.705,00
ETIM
EC002897
UNSPSC 24.0
25175004