登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Řada
HARTING PushPull
33 61 431 0030 001
型号: 33 61 431 0030 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0030 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 3m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull2 v4 SM overmolded
Connector 2
LCdx SM
Identifikace
Kategorie
系统布线
Řada
HARTING PushPull (V4)
Identifikace
Industrial Fibre Optic
Prvek
电缆组装
Specifikace
两端预接
Konektor 1
HARTING PushPull (V4)
Konektor 2
LC duplex
Typ kabelu
光缆
Popis kabelu
单模
一体成型
Verze
Délka kabelu
3 m
Uspořádání vodičů
9 / 125 µm
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP68
Průměr kabelu
6.5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
热塑性塑料
Materiál (kabel)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
79 g
Země původu
捷克
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140271739
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found