Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Data
...
Rețea Cablaje de sistem
RJ45
09 48 282 8756 300
型号: 09 48 282 8756 300
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 48 282 8756 300
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 30m
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
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
连接器1
PP V4 2.0 RJI RJ45
连接器2
PP V4 2.0 RJI RJ45
标识
类别
系统布线
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
连接器2
HARTING PushPull (V4)
RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
1:1布线
版本
电缆长度
30 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
屏蔽
屏蔽
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号
69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,490 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140884816
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息