登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
饰品
3
没有可用数据
eShop
고객맞춤형 솔루션
Siemens
...
인버터용 시스템 케이블
전원 케이블
61 88 201 0608 00
型号: 61 88 201 0608 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Y 分线器
带维护开关, 开/闭开关, 适用于 3.5 kW 马达
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0608 00
HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch/IO
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
식별
4/2
요소
Y형 분배기
사양
유지보수 스위치 적용
온/오프 스위치
3.5 kW 모터 지원
버전
터미네이션 방법
케이지 클램프 터미네이션
컨택트핀 개수
3
PE 단자
예
응용 분야
전원 케이블
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
1.5 ... 4 mm² 스프링 클램프 터미네이션
도체 단면적 (AWG)
AWG 20 ... AWG 12 스프링 클램프 터미네이션
정격 전류
32 A
10 A
정격 전압
500 V
정격 임펄스 전압
4 kV
오염도
3
제한 온도
-25 ... +40 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
테스트 전압 U
r.m.s.
6 kV
자재 특성
재료 (인서트)
聚碳酸酯 (PC)
컬러 (인서트)
RAL 7032(卵石灰)
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镀银
재료 (후드/하우징)
聚酰胺 (PA)
컬러 (후드/하우징)
RAL 9005(乌黑)
재료 (케이블 글랜드)
热塑性塑料
컬러 (케이블 글랜드)
黑色
재료 (실)
弹性体
컬러 (마개)
白
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
557 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140680975
eCl@ss
27,142,409.00
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303