配套产品
配套产品
Accessories
3
型号: 61 88 201 0708 00
HAN Q4/2 Y-Verteiler Switch 7,5kW + M12
HAN Q4/2 Y-Verteiler Switch 7,5kW + M12

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Y 分线器
带维护开关, 开/闭开关, 适用于 7.5 kW 马达
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 61 88 201 0708 00
HAN Q4/2 Y-Verteiler Switch 7,5kW + M12
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
产品详情
Identifiering
  • Identifiering 4/2
  • Element Y-distributör
  • Specification
    Med underhållsswitch
    On/off switch
    till 7,5 kW motor
Version
  • Förbindningsmetod Burklämsförbindning
  • Antal kontakter 3
  • PE-kontakt Ja
  • Applikationsområde Kraftkablar
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 1,5 ... 4 mm² Fjäderklämsterminering
  • Ledararea (AWG) AWG 20 ... AWG 12 Fjäderklämsterminering
  • Märkström
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • Märkspänning 500 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Begränsande temperatur -25 ... +40 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Testspänning Ur.m.s. 6 kV
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polycarbonate (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter) Silver plated
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polyamide (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jet black)
  • Material (kabelförskruvningar) Thermoplastic
  • Färg (kabelförskruvning) Black
  • Material (tätning) Elastomer
  • Färg (tätning) White
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 624,7 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140163874
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303