配套产品
配套产品
Combinables
24
Tools
3
Accessories
3
型号: 09 45 195 1520
HPP V4 RJ45 GL plug Cat6A 8p, met.
HPP V4 RJ45 GL plug Cat6A 8p, met.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
刺破接线
插针: 8
PushPull
材料: 压铸锌
防护等级: IP65
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 195 1520
HPP V4 RJ45 GL plug Cat6A 8p, met.
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
24
Tools
3
Accessories
3
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Element Zestawy złączy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłącze nożowe
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 8
  • Typ blokowania PushPull
  • Zawartość opakowania zawiera obudowę gniazda wraz ze złączem RJ45, ekranowanie oraz dławnicę kablową
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,08 ... 0,22 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 28/7 ... AWG 24/7 Linka
  • Średnica zewnętrzna przewodu ‌1 mm
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania +5 ... +50 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Średnica przewodu 4,9 ... 8,6 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) srebrny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Ołów
  • Numer ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 92,48 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140059498
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较