Matching Products
Matching Products NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
3
Número de parte: 09 45 145 1013
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 2,0m
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 45 145 1013
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 Mini DisplayPort
  • Conector 2 IP20
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 20
  • Estructura de núcleo 20x AWG 32
  • Blindaje Blindado
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Características de transmisión DisplayPort 1.2 standard
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >107 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción ≥ 15 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 5 mm
  • Radio de flexión mínimo 10x diámetro de cable
  • Voltaje de prueba Ur.m.s.
    0,5 kV (contacto-contacto)
    0,5 kV (contacto-tierra)
  • Impedancia ‌100 Ω ±10 %
  • Resistencia a las vibraciones
    10-2000 Hz, 15 g, 1.5 mm, tiempo de barrido: 20 min según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    5.35 Gs RMS, 15 min/eje, 7.9 m/s² (vibración aleatoria)
  • Resistencia a los golpes
    25 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
    5 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de terminación
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (cable) TPE
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 86,5 g
  • País de origen Malasia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140262386
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare