配套产品
配套产品
型号: 72 MN F40 20
Ha-MK4-2M
Ha-MK4-2M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 72 MN F40 20
Ha-MK4-2M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ 7/8ʺ
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    7/8ʺ
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 16
  • コンタクト数 4
技術的特性
  • 使用温度範囲 -35 ... +75 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140236820
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较