配套产品
配套产品
型号: 72 MN FL4 050
Ha-MLK4-5M
Ha-MLK4-5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 72 MN FL4 050
Ha-MLK4-5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • Catégorie 系统布线
  • Série 圆形连接器 7/8ʺ
  • Elément 电缆组装
  • Spécification 预装一端
  • 连接器1
    7/8ʺ
    母头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 16
  • 针数 4
技术参数
  • 极限温度 -20 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
规格和认证
  • 认证 CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine 中国
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140236936
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较