配套产品
配套产品
型号: 24 03 016 0012
Ha-VIS eCon 3160B-A2
Ha-VIS eCon 3160B-A2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 x
工作温度: ‌0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 016 0012
Ha-VIS eCon 3160B-A2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Element Przemysłowe switche Ethernetowe
  • Specyfikacje Niezarządzalny
  • Typ Ethernet Fast Ethernet
Wersja
  • Całkowita liczba portów 16
  • Mocowanie 35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715
  • Technologia przełączania Store and Forward
  • Rozmiar ramki 2 kB
  • Rozmiar tablicy MAC 8k Wejścia
  • Rozmiar bufora pakietu 2 Megabit
  • Bez blokowania Tak
  • Quality of service Tak
  • Energooszczędny Ethernet Tak
  • Kontrola przepływu Wył.
  • Kontakt sygnałowy Nie
  • Wsparcie ramek typu Jumbo Tak
  • Zakres zastosowań Zastosowanie wnętrzowe
  • Zawartość opakowania
    Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania
    Instrukcje montażu
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe
    24 V DC
    48 V DC
  • Dozwolone napięcie 9 ... 60 V DC
  • Zabezpieczenie udarowe Tak
  • Prąd roboczy
    <72 mA @ 24 V DC
    <38 mA @ 48 V DC
  • Obwód zasialania SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Prąd rozruchowy
    <1,3 A @ 24 V DC
    <2,7 A @ 48 V DC
  • Ochrona przepięciowa ‌2 A Na wejściu
  • Pobór mocy <1,73 W @ 24 V DC
  • Metoda przyłączenia Wtykowy kontakt śrubowy
  • Liczba kontaktów 3
  • Przekrój przewodu 0,08 ... 2,5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Układ styków + / - / FE
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Tak
Charakterystyka techniczna
  • Kategoria przepięciowa II
  • Temperatura robocza ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura magazynowania -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (praca)
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Ciśnienie powietrza ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30 stan połączenia
  • MTBF ≈ 1135.800 h
Porty Ethernetowe, miedziane
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 16 x
  • Standard transmisji
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Auto-negocjacja Tak
  • Auto-polaryzacja Tak
  • Auto-MDI(X) Tak
  • Fizyka transmisji Twisted Pair Kat. 5
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Długość transmisji 100 m
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Aluminium (anodyzowane)
    Arkusz stalowy (malowany proszkowo)
  • Długość 107,5 mm
  • Szerokość 38 mm
  • Wysokość 142 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 55022 Charakterystyka zakłóceń radiowych
    EN 61000-4-2 Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
    EN 61000-4-3 Pole elektromagnetyczne
    EN 61000-4-4 Szybkie elektryczne stany przejściowe (burst)
    EN 61000-4-5 Przepięcia
    EN 61000-4-6 zakłócenia przewodzone
    EN 61000-6-4 standardowa emisja
    IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
  • UL / CSA
    UL 61010 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 61010 NRAQ7.E253944
  • Certyfikaty CE
  • FCC
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85176200
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612