Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 97 00 000 1118
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Switch Ethernet Industriali
Non gestito
Fast Ethernet
Tensione nominale: 24, 48
Numero totale di porte: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x
Temperatura d'esercizio: -40 ... +70 °C
Note
Confronta
Codice prodotto: 97 00 000 1118
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Serie Ha-VIS eCon 4000
  • Elemento Switch Ethernet Industriali
  • Specifiche Non gestito
  • Tipologia Ethernet Fast Ethernet
Versione
  • Numero totale di porte 8
  • Viti Montaggio a parete (piatto)
  • Tecnologia switching Store and Forward
  • Dimensione telaio 2,048 kB
  • Tabella in taglia MAC 2k Entrate
  • Involucro in taglia buffer 0,77 Megabit
  • Non blocking Si
  • Qualità del servizio Si
  • Efficienza energetica Ethernet Si
  • Controllo di flusso Spento
  • Contatti ausiliari No
  • Funzionalità PoE No
  • Rivestimento conforme del PCB Si
  • Confezione Istruzioni per l'assemblaggio
Dati collegamento
  • Tensione nominale
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensione consentita 12 ... 60 V DC
  • Protezione da sovratensioni Si
  • Corrente d'esercizio
    ‌52 mA @ 24 V DC
    ‌28 mA @ 48 V DC
  • Circuito di alimentazione SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corrente di partenza
    ‌14 A @ 24 V DC
    ‌2,9 A @ 48 V DC
  • Protezione da sovracorrenti ‌2 A Immissione
  • Consumo ≤1,3 W @ 24 V DC
  • Collegamento M12 codifica L
  • Numero di poli 4
  • Sezione conduttori 0,5 ... 2,5 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 20 ... AWG 14
  • Disposizione pin + / - / - / +
  • Protezione contro l'inversione di polarità Si
Dettagli tecnici
  • Sovratensioni II (protezione tramite isolamento doppio o rinforzato)
  • Temperatura d'esercizio -40 ... +70 °C
  • Temperatura di stoccaggio -40 ... +85 °C
  • Umidità relativa
    10 ... 95 % Non condensante (in esercizio)
    10 ... 95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
  • Pressione aria ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP40 condizioni di inserzione
Porte Ethernet in rame
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8 x
  • Standard di trasmissione
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Auto-negoziazione Si
  • Auto-polarità Si
  • Auto-MDI(X) Si
  • Fisica delle trasmissioni Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Lunghezza di trasmissione 100 m
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Alluminio
  • Lunghezza 152 mm
  • Larghezza 100 mm
  • Altezza 43,85 mm
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 50155 Applicazioni in campo ferroviario
    EN 50121-3-2 Applicazioni in campo ferroviario EMC
    EN 61000-6-2 Immunità alle interferenze EMC
    EN 55035 Immunità alle interferenze EMC
    EN 61000-4-2 Scaricatore elettrostatico (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo elettromagnetico
    EN 61000-4-4 Transitori elettrici veloci (burst)
    EN 61000-4-5 Sovratensioni
    EN 61000-4-6 Disturbi condotti
    EN 61000-6-4 Standard per emissioni
    EN 55032 Standard per emissioni
    IEC 60721-3 Stabilità meccanica
    IEC 60068-2-6 Vibrazioni (sinusoidali)
    IEC 60068-2-27 Shock
    IEEE 802.3
  • Approvazioni
    CE
    UN ECE R10
  • FCC si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 415 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85176200
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta