配套产品
配套产品
Combinables
29
Accessories
13
插蕊
26
Frames
2
型号: 19 30 010 1502
x
x

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
顶出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 30 010 1502
x
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
29
Accessories
13
插蕊
26
Frames
2
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® B
  • 上殼/底座類型 上殼
  • 低結構
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 顶出线
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x M25
  • 鎖定類型 双锁扣
  • 應用領域 用于工业连接器的标准上売/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 压铸铝
  • 表面(上殼/底座) 粉末涂层
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7037(土灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 100 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140164437
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466