配套产品
配套产品
Combinables
29
饰品
13
插芯
26
Frames
2
型号: 19 30 010 1421
Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25
Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 010 1421
Han 10B-HTE-LC-4 Pegs-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
29
饰品
13
插芯
26
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
  • Typ Låg konstruktion
Version
  • Storlek 10 B
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M25
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
  • Applikationsområde Standardkabelkåpor/-chassihus för industrikontaktdon
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dammgrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 120 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140125704
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较