登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
28
Accessories
9
Piesă de schimb
1
Inserţii
38
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Carcase / prize
For industrial applications
09 30 910 0301
型号: 09 30 910 0301
Han 10B-SCP-HBM-DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Priză cu montaj pe panou
Rezistent la coroziune
Mărime: 10 B
Construcţie joasă
Levier de blocare dublu
Policarbonat (PC), Oţel inoxidabil
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 7037 (gri pulbere)
Material (etanşare): NBR
注释
比较
型号: 09 30 910 0301
Han 10B-SCP-HBM-DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
28
Accessories
9
Piesă de schimb
1
Inserţii
38
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Serii de carcase/prize
Han
®
B
Tip carcasă/priză
Bulkhead mounted housing
Descriere carcasă/priză
Corrosion resistant
Tip
Low construction
Versiune
Mărime
10 B
Tip blocare
Double locking lever
Han-Easy Lock
®
Yes
Domeniu de utilizare
Standard hoods/housings for industrial connectors
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
1 Nm Fixing screws M4
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
For use as a connector according to IEC 61984.
Cicluri de cuplare
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Aluminium die-cast
Suprafaţă (carcasă/priză)
Powder-coated
Culoare (carcasă/priză)
RAL 7037 (dust grey)
Material (etanşare)
NBR
Material (blocare)
Polycarbonate (PC)
Stainless steel
Culoare (blocare)
RAL 7037 (dust grey)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare)
V-0
Specificaţii şi omologări
Omologări
CE
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
111 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140164529
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Cehă)
PDF (Daneză)
PDF (Germană)
PDF (Engleză)
PDF (Spaniolă)
PDF (Italiană)
PDF (Japoneză)
PDF (Coreeană)
PDF (Suedeză)
PDF (Turcă)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Poloneză)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Chineză trad.)
PDF (Chineză)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found