配套产品
配套产品
Combinables
18
Accessories
2
Insertos
30
Frames
2
型号: 19 62 810 0427 XL
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 19 62 810 0427 XL
Han 10EMC/B-HTE-M32 (HT)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
饰品
2
插芯
30
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Tipo Contrução Alta
Versão
  • Tamanho 10 B
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M32
  • Tipo de trava Alavanca de trava dupla
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Com componentes Han® High Temp
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Não revestido
  • Cor (carcaça/base) Não pintado
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 160,3 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140829039
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较