登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
...
Han® Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Kryty
09 36 510 1301
型号: 09 36 510 1301
HAN 10EX UL-AGG-QB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 10 B
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 510 1301
HAN 10EX UL-AGG-QB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han
®
Ex
Typ krytu
Průchozí panelový kryt
Verze
Velikost
10 B
Způsob zajišťování
Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití
Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Podrobnosti
Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Podle amerických norem
Podrobnosti
POZOR! Lze použít jen s vložkami Han
®
Ex!
Technické vlastnosti
Utahovací moment
1 Nm Upevňovací šrouby M4
Mezní teplota
-20 ... +85 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Okolní teplota
-20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 S kabelovou vývodkou
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 5015 (nebeská modrá)
Materiál (těsnění)
NBR
Materiál (zajišťovací prvek)
Nerezová ocel
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
246,6 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140181625
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found