配套产品
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
型号: 19 36 510 1421
HAN 10EX UL-HTE-M25
HAN 10EX UL-HTE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 510 1421
HAN 10EX UL-HTE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 双锁扣
  • 应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
  • 详细资料
    用于本安电路的简单装置
    仅供应美国市场
  • 详细资料 注意事项!仅与Han® Ex插芯配合使用!
技术参数
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 环境温度 -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 带电缆紧固件
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 311 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140181571
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466