Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Parça numarası: 09 36 510 2602
Han 10Ex UL-M-c
Han 10Ex UL-M-c

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Çekirdekler
Krimp sonlandırma
Erkek
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Nominal akım: ‌16 A
Boyut: 10 B
Kontaklar: 10
İletken kesiti: 0.14 ... 4 mm²
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 36 510 2602
Han 10Ex UL-M-c
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® Ex
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut 10 B
  • Kontak sayısı 10
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar
    Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    Yalnızca US amaçlı kullanılır
  • Ayrıntılar DİKKAT! Yalnızca Han® Ex seyyar gövdeler ve muhafazalarla birlikte kullanılır!
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,14 ... 4 mm²
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 90 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıkma torku ‌1,2 Nm PE vida M4
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +40 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not T4'te +70 °C'ye kadar
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0,045 kg
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140186804
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın