myHARTING Login
구성자
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
1
饰品
8
备件
1
插芯
26
Frames
2
데이터가 없습니다.
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 39 810 0447
품번들: 19 39 810 0447
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
上壳
尺寸: 10 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
导电
未上漆
材料(密封件): NBR
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 19 39 810 0447
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
HP Direct EMC
上壳/底座类型
上壳
版本
尺寸
10 B
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M32
锁定类型
螺钉锁扣
技术参数
拧紧力矩(螺栓锁紧)
4 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
表面(上壳/底座)
导电
颜色(上売/底座)
未上漆
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
269 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140183018
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
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
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (英语)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
EPLAN 데이터 포털
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
EPLAN Data Portal의 EPLAN 데이터는 EPLAN Electric P8 및 EPLAN Pro Panel에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합합니다. 데이터 세트는 현재 EPLAN 데이터 표준(EDS)을 준수하며 다음 데이터 유형 중 하나 이상으로 구성됩니다. :
상업 데이터
논리 매크로
3D 그래픽 데이터
접속점 패턴
기능 템플릿
드릴링 패턴
DXF 데이터
액세서리 목록
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
PDF (英语)
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다