매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
3
饰品
11
插芯
26
Frames
2
품번들: 19 40 510 1683
Han 10HPR-Compact-HA-LC-for CL-M40
Han 10HPR-Compact-HA-LC-for CL-M40

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
후드
규격: 10 B
낮은 구조
중앙 잠금 레버
45° 사이드 엔트리
1x M40
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트, 내부식성
분말 코팅방식
RAL 9005 (제트 블랙)
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 19 40 510 1683
Han 10HPR-Compact-HA-LC-for CL-M40
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
3
饰品
11
插芯
26
Frames
2
제품 상세 정보
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR Compact
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 低结构
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 45°边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M40
  • 锁定类型 中间单锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合 ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • 表面(上壳/底座) Pulverbeläggning
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jetsvart)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV 状态 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Innehåller ej
  • 加州 65 号提案物质 Innehåller ej
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 326.8 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140174757
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다