配套产品
配套产品
Combinables
3
アクセサリ
9
インサート
26
Frames
2
型号: 19 40 510 1582
Han 10HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M32
Han 10HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
低结构
中间单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 510 1582
Han 10HPR-Compact-HSE-LC-for CL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
アクセサリ
9
インサート
26
Frames
2
产品详情
名称
  • カテゴリ 上売/底座
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR Compact
  • フード/ハウジングのタイプ 上壳
  • タイプ 低结构
バージョン
  • サイズ 10 B
  • バージョン 边出线
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M32
  • ロックタイプ 中间单锁扣
  • アプリケーション分野 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合 ISO 20653
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉末涂层
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005(乌黑)
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 不包含
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 339.31 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140174719
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466