配套产品
配套产品
型号: 33 50 A9B 0272 010
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 A9B 0272 010
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    连接器1
    连接器2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han E®
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Han® 16 B Stift
    Tüllengehäuse
  • Steckverbinder 2
    Han® 16 B Buchse
    Tüllengehäuse
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 18
  • Adernaufbau 18x 1,5 mm²
  • Baugröße 16 B
  • Kontaktanzahl 17
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
Anschlussdaten
  • Nennspannung 500 V
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur
    -15 ... +70 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minimaler Biegeradius
    4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
  • Schleppkettenfähig ja
  • Prüfspannung Ueff 4 kV AC
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel RAL 7001 (silbergrau)
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Blei
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    EN 50290-2-22 Ölbeständigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140487482
  • eCl@ss 27060106 Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较