Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
42
饰品
15
插芯
65
Frames
2
Número de parte: 19 30 016 0448
Han 16 B Hood Top Entry M40
Han 16 B Hood Top Entry M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Bloqueo sencillo
Entrada superior
1x M40
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
Número de parte: 19 30 016 0448
Han 16 B Hood Top Entry M40
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
42
饰品
15
插芯
65
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación Carcasas/Bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Emballagestørrelse 1
  • Peso neto 40 g
  • País de origen Alemania
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140126084
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare