登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
55
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Kapper/huse
Til industrielle applikationer
09 62 816 2303
型号: 09 62 816 2303
Han 16EMC/B-HBM-for DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
外部密封件
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣(上壳)
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 816 2303
Han 16EMC/B-HBM-for DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
55
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
EMC/B
Type af kappe/hus
panelmonteret hus
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Udvendig tætning
Type
Lav konstruktion
Version
Størrelse
16 B
Låsetype
Dobbelt låsebøjle (på huset)
Anvendelsesområde
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til højere EMC-krav
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
1 Nm Fastgørelsesskruer M4
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP66
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt aluminium
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Ubelagt
Farve (kappe/hus)
Umalet
Materiale (tætning)
NBR
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
92,125 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140172012
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®