登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
2
Zubehör
19
Ersatzteil
1
Gehäuse
169
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Monoblockeinsätze
...
Für Industrieanwendungen
Ströme bis 16 A
09 33 016 2748 XL
型号: 09 33 016 2748 XL
Han 16ES Press - F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 33 016 2748 XL
Han 16ES Press - F
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
2
Zubehör
19
Ersatzteil
1
Gehäuse
169
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Baureihe
Han
®
ES Press
Ausführung
Anschlussart
Käfigzugfederanschluss
Geschlecht
Buchse
Baugröße
16 B
Kontaktanzahl
16
PE-Kontakt
ja
Hinweise
blauer Betätiger
nur für Gehäuse hoher Bauform
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0,14 ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 26 ... AWG 14
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsspannung nach UL
600 V
Bemessungsspannung nach CSA
600 V
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
Abisolierlänge
9 ... 11 mm
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm PE-Schraube M4
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
versilbert
Farbe Zubehör
blau
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Nettogewicht
112,5 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140186224
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found