配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
3
Inserts
36
Frames
2
型号: 09 40 516 0311
Han 16HPR-Compact-HBM-for SCL
Han 16HPR-Compact-HBM-for SCL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 B
低结构
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 40 516 0311
Han 16HPR-Compact-HBM-for SCL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
3
Inserts
36
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HPR Compact
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Typ Nízké konstrukční provedení
Verze
  • Velikost 16 B
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ‌3 Nm M6固定螺栓
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合 ISO 20653
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Povrch (kryt) 粉末涂层
  • Barva (kryt) RAL 9005(乌黑)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 168,2 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140174160
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466