Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
11
Inserts
36
Frames
2
Part number: 19 40 516 1483
Han 16HPR-Compact-HTE-LC-for CL-M40
Han 16HPR-Compact-HTE-LC-for CL-M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
Størrelse: 16 B
Lav konstruktion
Håndtag til centrallås
Indføring fra oven
1x M40
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium, Korrosionsbestandig
Pulverlakeret
RAL 9005 (dybsort)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 516 1483
Han 16HPR-Compact-HTE-LC-for CL-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
11
Inserts
36
Frames
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR Compact
  • Type af kappe/hus Stikhus
  • Type Lav konstruktion
Version
  • Størrelse 16 B
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M40
  • Låsetype Håndtag til centrallås
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K i henhold til ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 369,4 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140174856
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare