매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
2
饰品
10
插芯
36
Frames
2
품번들: 19 40 516 0485
Han 16HPR-Compact-HTE2-HC-for CL-M32
Han 16HPR-Compact-HTE2-HC-for CL-M32

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
후드
규격: 16 B
높은 구조
중앙 잠금 레버
톱 엔트리
2x M32
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트, 내부식성
분말 코팅방식
RAL 9005 (제트 블랙)
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 19 40 516 0485
Han 16HPR-Compact-HTE2-HC-for CL-M32
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
2
饰品
10
插芯
36
Frames
2
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR Compact
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 타입 높은 구조
버전
  • 규격 16 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 2x M32
  • 잠금 유형 중앙 잠금 레버
  • 응용 분야 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合 ISO 20653
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 표면 (후드/하우징) 粉末涂层
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005(乌黑)
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 399.51 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140174818
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다