矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 016 0469
型号: 19 40 016 0469
Han 16HPR-HTE-SL-M50 enlarged
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 016 0469
Han 16HPR-HTE-SL-M50 enlarged
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
HPR enlarged
上壳/底座类型
上壳
版本
尺寸
16 HPR enlarged
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M50
锁定类型
螺钉锁扣
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
详细资料
当使用尺寸为 B 的 Han
®
标准插芯或 Han-Modular
®
铰链框架时,请单独订购适配器 09400009960。
技术参数
拧紧力矩(螺栓锁紧)
4 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣)
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
10
净重
627.25 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140172975
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found