配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
6
Ricambio
1
Inserti
34
Frames
3
型号: 19 40 016 0472
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
高结构
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M10 2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 016 0472
Han 16HPR-HTE3-HC-SL-M40/M40/M10
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
6
Ricambio
1
Inserti
34
Frames
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Versione alta
Versione
  • Taglia 16 B
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 3
  • Uscita cavo metrica
    1x M10
    2x M40
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 625 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140408050
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较